Direkt zum Inhalt
Logo print

Raumthermostat, 230 VAC, IP20, 1 Schließer: 5A, 250 VAC, 1 Öffner: 10A, 250 VAC

Wand-/Standschränke Legrand

Raumthermostat, 230 VAC, IP20, 1 Schließer: 5A, 250 VAC, 1 Öffner: 10A, 250 VAC

Best.-Nr. 034847 EAN. 3245060348472
Rabattgruppe : 06
106,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Thermostat
Bemessungsstrom In 10 A
Einstellbereich Temperatur 5-60 °C
Montageart Sonstige
Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige Nein